Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN40/25 Flansch

065Z0379

VL2 PN6 DN40/25 Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternative Anwendung VSPFernwärme
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungHeizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungVL2 PN6 DN40/25 Flansch
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]4.00 bar
Durchmesser [mm]40 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDruckentlastung
Hub [mm]15.00 mm
Kavitationswert-z0.40
Kvs-Werte [m³/h]25.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]Blasendichte Konstruktion
Material DescriptionVL2 PN6 DN40/25 flange
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]6 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypVL 2
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.dc8625ff-2cb3-483d-a989-a089cd8f8cf5
SCIP-Dossier ProduktnameVL2 PN6 flange
Stellverhältnis100:1
VentilkennlinieGleichprozentig
Werkstoff SchaltwelleEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff VentilkegelMessing
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.098 Kilogramm
Nettogewicht5.912 Kilogramm
Volume11.275 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104009315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm