Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 32/16 3-Wege-Durchgangsventil Flansch

065Z0258

VF 3 PN16 32/16 3-Wege-Durchgangsventil Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternative Anwendung VSPFernwärme
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungHeizen und Kühlen
Anzahl der Anschlüsse3
BeschreibungVF 3 PN16 32/16 3-Wege-Durchgangsventil Flansch
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungswerkstoff StopfbuchseEPDM
Durchmesser [mm]32 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FunktionMischventil
Hub [mm]15.00 mm
Kavitationswert-z0.40
Kvs-Werte [m³/h]16.00 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs]Blasendichte Konstruktion
Material DescriptionVF3 Ventil DN32 PN16 Kvs=16 FL
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]16 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP10
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypVF 3
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.]4.0 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.]1.0 bar
SCIP-Dossier Nr.c23efd5a-530e-4238-a26b-d0d2c60cf41a
SCIP-Dossier ProduktnameVF 3 PN16 DN25-32 FLANGE
Stellverhältnis100:1
VentilkennlinieGleichprozentig
Werkstoff SchaltwelleEdelstahl
Werkstoff VentilgehäuseGrauguss EN-GJL-250 (GG-25)
Werkstoff VentilkegelMessing
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.68 Kilogramm
Nettogewicht7.34 Kilogramm
Volume7.084 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104007502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm