VF 2, PN 16, DN 50, Flansch
065B3430
065B3430
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Flansch |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 50 mm |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | C4C MEV DN50 PN16 2-way flange |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Motorregelventile |
| Produkttyp | VF 2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 50 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.5 Kilogramm |
| Volume | 24.476 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |