ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN50
065Z7036
ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN50
065Z7036
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße | G 2 1/2 |
| Anschlusstypen | Anschweißende |
| Beschreibung | ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchmesser [mm] | 50 mm |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50 |
| Product line | 28 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | Andere Ventile, Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 892e7cb6-e5db-4d6d-8503-a4449b319852 |
| SCIP-Dossier Produktname | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 3 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.745 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.745 Kilogramm |
| Volume | 2.643 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |