Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN32

065Z7034

ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeG 1 3/4
AnschlusstypenAnschweißende
BeschreibungANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]32 mm
Enthält AkkusNo
Material DescriptionWELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN32
Eigenschaften
Wert
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAndere Ventile, Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge3

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.024 Kilogramm
Nettogewicht1.024 Kilogramm
Volume1.136 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421522899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm