Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN20

065Z7032

ANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeG 1
AnschlusstypenAnschweißende
BeschreibungANSCHWEISSENDEN FÜR VRG/VRB DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchmesser [mm]20 mm
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionWELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN20
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAndere Ventile, Zubehör
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge3

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.64 Kilogramm
Nettogewicht0.64 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.406 Liter
EAN/UPC5702421522875