Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 100, Motorische Absperrklappe, Stellantrieb, Ein/Aus, PN 16

003Z2375

VFH2‑WAO DN 100, Absperrklappe, motorisiert Auf/Zu, PN16

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
AnschlusstypenWaffel
AnwendungHeizen und Kühlen
BeschreibungVFH2‑WAO DN 100, Absperrklappe, motorisiert Auf/Zu, PN16
BetriebsartStellantrieb
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Drehmoment [Nm]50 N-m
Drehwinkel [°]90 °
DruckstufePN 16
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50 Hz
HandverstellungJa
Im Geltungsbereich der WEEEYes
IP-SchutzklasseIP67
Kvs-Werte [m³/h]569.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Leckrate [% kvs]Leckrate A
Leistungsaufnahme [W]10.0 W
Material DescriptionVFH2-WAO Mot.Absperrklappe DN100, 230Vac
Medientemperatur [°C] [max.]95 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
PositionsanzeigeJa
Product line28
ProduktgruppeAbsperrklappen
ProdukttypVFH2-WAO
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzklasseII
SCIP-Dossier Nr.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP-Dossier ProduktnameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
StellsignalEin/Aus
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
VentilgrößeDN 100
VentiltypMotorische Absperrklappe
Versorgungsspannung [V] [AC]220 V
Werkstoff KlappenscheibeNylon coated
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (DIN GGG40)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.48 Kilogramm
Nettogewicht8.1 Kilogramm
Volume16.202 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104521718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm