Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Ausführung: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenInnengewinde ISO 7/1Rp ¾
BeschreibungMTCV PURE A VERSION DN20
China RoHS-KonformitätOut of scope
DesinfektionsfunktionNein
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]100 KPa
DruckstufePN 10
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kvs-Werte [m³/h]1.80 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]100 °C
Product line28
ProduktgruppeWarmwasser-Abgleich
ProdukttypMTCV PURE
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]35 °C
VentilgrößeDN 20
Werkseinstellung [°C]50 °C
Werkstoff VentilgehäuseRg+
ZulassungstypN/A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.621 Kilogramm
Nettogewicht0.588 Kilogramm
Volume0.495 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk