Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, Ausführung: A, DN 15

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenInnengewinde ISO 7/1Rp ¾
BeschreibungMTCV PURE A VERSION DN15
China RoHS-KonformitätOut of scope
DesinfektionsfunktionNein
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]100 KPa
DruckstufePN 10
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kvs-Werte [m³/h]1.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]100 °C
Product line28
ProduktgruppeWarmwasser-Abgleich
ProdukttypMTCV PURE
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]35 °C
VentilgrößeDN 15
Werkseinstellung [°C]50 °C
Werkstoff VentilgehäuseRg+
ZulassungstypN/A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.567 Kilogramm
Nettogewicht0.533 Kilogramm
Volume0.554 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk