Danfoss logo
Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M

Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑M, DN 40, mit Isolierung

003Z5690

Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑M, DN 40, mit Isolierung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑M, DN 40, mit Isolierung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Material DescriptionSet (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN40 w.
Product line28
ProduktgruppeAutomatischer Abgleich
Eigenschaften
Wert
ProdukttypASV-PV set
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664
SCIP-Dossier Produktname"SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2"
VentilgrößeDN 40

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.131 Kilogramm
Nettogewicht4.687 Kilogramm
Volume1 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424614720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm