Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Microchannel-Wärmeübertrager, XBDW22H-1, Plattenanzahl: 48

004H4376

16 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]329 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]329 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 13/4
Anschlussgröße 23/4
Anschlusslänge 1, mm18 mm
Anschlusslänge 2, mm18 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]18 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]18 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]16 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)329.0
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]119 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]376 mm
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]72 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
KategorieArt. 4, par. 3
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LotmaterialKupfer
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXBDW22H-1-48_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-48_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Max. supply temperature (EF001707)180
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)3/4 inch (20)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)3/4 inch (20)
Number of plates (EF021092)48
Plate material no.1.4571
Plattenanzahl48
PlattenkonstruktionH
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXBDW22H-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Werkstoff Platte1.4571
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
ZulassungPEDSVGWWRAS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.889 Kilogramm
Nettogewicht9.21 Kilogramm
Volume10.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425136160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm