Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Microchannel-Wärmeübertrager, XB61M-1, Plattenanzahl: 110

004B3446

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]456 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]456 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 12
Anschlussgröße 22
Anschlusslänge 1, mm50 mm
Anschlusslänge 2, mm50 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]52 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]52 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)456.0
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)243.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]243 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]525 mm
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)519.0
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]174 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
KategorieII
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LotmaterialKupfer
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB61M-1-110 Wärmeübertrager PN25 G2"
Material Description (Short TeXB61M-1-110_2Cu_25_S1_7G2_SB
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Eigenschaften
Wert
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Number of plates (EF021092)110
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl110
PlattenkonstruktionM
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB61M-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]456.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L
Werkstoff Platte1.4404
Width (EF000008)243.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht66.95 Kilogramm
Nettogewicht42 Kilogramm
Volume189.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425090271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm