Danfoss logo
XB05-Left

Microchannel-Wärmeübertrager, XB05H-1, Plattenanzahl: 60

079G1624

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]278 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]278 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 13/4
Anschlussgröße 23/4
Anschlusslänge 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge 2 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]76 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]312 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]42 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB05H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Menge je Verpackungseinheit150 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl60
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB05H-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]278.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.542 Kilogramm
Nettogewicht3.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume677.28 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm