Danfoss logo
Pic. N45

Microchannel-Wärmeübertrager, H30L-CW, Plattenanzahl: 22

079H9948

35 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]35 bar
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupfer
Material DescriptionH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Eigenschaften
Wert
Material Description (Short TeH30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl22
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypH30L-CW
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.95 Kilogramm
Nettogewicht2.65 Kilogramm
Volume2.608 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162849941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm