Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1, Plattenanzahl: 140-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1, Plattenanzahl: 140

079U5880

40 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 11
Anschlussgröße 21
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]40 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL70TL-1-140_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-140_2_40_S1_4B1
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl140
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht50.645 Kilogramm
Nettogewicht32.11 Kilogramm
Volume168 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425185809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm