Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1, Plattenanzahl: 100
079U5830
40 bar, Lotmaterial: Kupfer
079U5830
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart 1 | R |
| Anschlussart 2 | R |
| Anschlussgröße 1 | 1 |
| Anschlussgröße 2 | 1 |
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 40 bar |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | SL70TL-1-100_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-100_2_40_S1_4B1 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plattenanzahl | 100 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL70TL-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24.435 Kilogramm |
| Nettogewicht | 23.71 Kilogramm |
| Volume | 28.586 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |