Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TM-1-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TM-1

079U4122

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionSL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-90_2_40_S1_4B1,5
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23.766 Kilogramm
Nettogewicht22.96 Kilogramm
Volume31.36 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425158728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm