Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TM-1, Plattenanzahl: 30
079U4116
40 bar, Lotmaterial: Kupfer
079U4116
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart 1 | R |
| Anschlussart 2 | R |
| Anschlussgröße 1 | 1 1/2 |
| Anschlussgröße 2 | 1 1/2 |
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 40 bar |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | SL70TM-1-30_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-30_2_40_S1_4B1,5 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plattenanzahl | 30 |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL70TM-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.37 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.37 Kilogramm |
| Volume | 21.504 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156571 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |