Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TM-1
079U4113
079U4113
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | SL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL70TM-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.74 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.74 Kilogramm |
| Volume | 14.336 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |