Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1, Plattenanzahl: 120-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1, Plattenanzahl: 120

079U4109

40 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 11 1/2
Anschlussgröße 21 1/2
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]40 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL70-BR40-120-TL-LIQUID
Material Description (Short TeSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl120
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht32 Kilogramm
Nettogewicht29.877 Kilogramm
Volume37.44 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425158100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm