Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL70TL-1

079U4099

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL70TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8 Kilogramm
Nettogewicht7.48 Kilogramm
Volume14.336 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425158018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm