Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TL-2, Plattenanzahl: 40
079U7205
25 bar, Lotmaterial: Kupfer
079U7205
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 520 mm |
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 520 mm |
| Anschlussart 1 | R |
| Anschlussart 2 | R |
| Anschlussgröße 1 | 2 1/2 |
| Anschlussgröße 2 | 2 1/2 |
| Anschlusslänge 1 [mm] | 30 mm |
| Anschlusslänge 2 [mm] | 30 mm |
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Gesamtbreite [mm] | 241 mm |
| Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 611 mm |
| Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 150 mm |
| Kanalanzahl | 2 |
| Kategorie | III |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | SL140TL-2-40/2_2_25_S21_6B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-2-40/2_2_25_S21_6B2,5 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattenanzahl | 40 |
| Plattenkonstruktion | TL |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL140TL-2 |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 7 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 225 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Zulassung | PED |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 215.01 Kilogramm |
| Nettogewicht | 185.43 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 345.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702425226687 |