Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-2, Plattenanzahl: 110-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-2, Plattenanzahl: 110

079U7196

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]520 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]520 mm
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 12 1/2
Anschlussgröße 22 1/2
Anschlusslänge 1, mm30 mm
Anschlusslänge 2, mm30 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]30 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]30 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]241 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]611 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]150 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl2
Eigenschaften
Wert
KategorieIII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL140TM-2-110/2_2_25_S21_6B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-2-110/2_2_25_S21_6B2,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl110
PlattenkonstruktionTM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TM-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 7
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]520.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht97.599 Kilogramm
Nettogewicht66.793 Kilogramm
Volume345.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425227127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm