Danfoss logo
 SL140_Left

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-1

079U6082
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
Material DescriptionSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht48.5 Kilogramm
Nettogewicht32.34 Kilogramm
Volume163.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425157387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm