Danfoss logo
SL140-Front

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-1, Plattenanzahl: 90

079U6030

34 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 12 1/2
Anschlussgröße 22 1/2
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]34 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL140TM-1-90_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-90_2_34_S1_4B2,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl90
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89.033 Kilogramm
Nettogewicht63.84 Kilogramm
Volume254.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425163265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm