Wärmedämmungen
079U1041
Insulation PU SL222 TL:201-230
079U1041
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:201-230 |
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:201-230 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Zubehör – WÜ |
| Produkttyp | Wärmedämmungen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 47.04 Kilogramm |
| Nettogewicht | 22.04 Kilogramm |
| Volume | 512.91 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |