Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energiezähler, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus

014U0419

Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.019
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.038
AnschlussgrößeG 3/4
AnschlusstypenGewinde
AnwendungBeheizung
Anz.Batterien2
Batterie Lebensdauer [Jahre]16.0 yr
Batterietyp oder NameAA Lithium (ER14505)
BeschreibungEnergiezähler für Anwendungen im Wohnbereich
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DisplaytypLCD
Durchmesser [mm]15 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm]5.2 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergieeinheitkWh (ohne Nachkommastelle)
Enthält AkkusYes
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GehäusefarbeRAL9010 Weiß
GenauigkeitsstandardKlasse2 nach EN1434
GenehmigungsbehördeFORCE Zertifizierung
Gewicht pro Batterie18 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
InbetriebnahmewerkzeugSonoApp
Integrierter DatenfunkM-Bus
Kabel-IsoliermaterialSilicone
Kabellänge Temperaturfühler [m]1.5 m
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m]1.5 m
Kvs-Werte [m³/h]3.46 m³/h
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Log-Speicherdauer [Monat]24 mo
Log-Speicherintervall [Monat]1 mo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSonoSelect10 DN15 qp0.6 G3/4A 110mm Rück
MediaWasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]5 °C
MontageRücklauf
Nenndruck [bar]25 bar
Obere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [max.]125.00 K
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSonoSelect 10
qc [m³/h]0.0012 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
qss [m³/h]1.32 m³/h
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzklasse RechenwerkIP65
SCIP-Dossier Nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP-Dossier ProduktnameUltrasonic Pathfinder
Steckplatz 1No interface module
Temperaturfühler TypePt 1000
Temperaturgrenzen (Energieberechnung) [°C] [max.]140 °C
Temperaturgrenzen (Energieberechnung) [°C] [min.]0 °C
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF]95 % RH
UmgebungsklasseE1 / M2
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]5 °C
Untere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [min.]3.00 K
Versorgungsspannung TypeBatterie (2 x AA-Zelle)
Volumenstrom MessprinzipUltraschall
Werkstoff für medienberührte TeileMessingfühler
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C]130 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C]5 °C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.989 Kilogramm
Nettogewicht0.76 Kilogramm
Volume3.321 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425238536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm