Energiezähler, SonoMeter 40, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus
187F2104
Energy meter for commercial applications
187F2104
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.019 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.038 |
| Anschlussgröße | DN 65 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anwendung | Beheizung |
| Anz.Batterien | 2 |
| Batterie Lebensdauer [Jahre] | 15.0 yr |
| Batterietyp oder Name | AA Lithium (ER14505) |
| Beschreibung | Energy meter for commercial applications |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displaytyp | LCD |
| Durchmesser [mm] | 65 mm |
| Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
| Dynamikbereich | 1:100 |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieeinheit | GJ |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Genauigkeitsstandard | Klasse2 nach EN1434 |
| Genehmigungsbehörde | MID |
| Gewicht pro Batterie | 19 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Integrierter Datenfunk | M-Bus |
| Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
| Kabellänge Temperaturfühler [m] | 10.0 m |
| Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 5.0 m |
| Kvs-Werte [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 35 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
| Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
| Material Description | SONO40 DN65 qp25 300 R fl HE 3.6V MBus |
| Media | Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Montage | Rücklauf |
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SonoMeter 40 |
| qc [m³/h] | 0.0500 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.250 m³/h |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP-Dossier Produktname | Sono40 |
| Steckplatz 1 | No interface module |
| Temperaturfühler Type | Pt 500 |
| Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
| Umgebungsklasse | E2/M1 |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
| Versorgungsspannung Type | Batterie (2 x AA-Zelle) |
| Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
| Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 180 °C |
| Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 0 °C |
| Zulassungstyp | Typenzugelassen und erstmalig verifiziert |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10.885 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10.885 Kilogramm |
| Volume | 13.598 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |