Energiezähler, SonoMeter 20
187F5029
187F5029
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SonoS20 DN600 qp2300 750 PN25 PO 3.6V |
| Product line | 08 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SonoMeter 20 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 354 Kilogramm |
| Nettogewicht | 387 Kilogramm |
| Volume | 880 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255243571 |
| Proposition 65 | No significant risk |