Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Energiezähler, SONOMETER™ 1100, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Kühlung; Beheizung

187F8136

Sono1100+Sono1500 DN32 S qp6 260 PN25

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungBeheizungKühlung
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Durchmesser [mm]32 mm
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN32 S qp6 260 PN25
Product line08
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]6.0 m³/h
Versorgungsspannung TypeBattery AA-cell
Volumenstrom [m3/h]6.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]12.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.06 m³/h

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6 Kilogramm
Nettogewicht5.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume18.6 Liter
EAN/UPC5715162516140