Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0855

Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohrübergang KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz; Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø6,7, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 24

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.000
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.000
AnwendungFloor heating
Anz.Batterien1
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVDF
AußenmantelfarbeROT
Batterietyp oder NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
BeschreibungDEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DTouch
Betriebstemperatur [°C] [max.]115 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]255 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]12.00 m²
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-MontageNein
DisplaytypTouchscreen
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusYes
EPD verfügbarYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypNTC
GangreserveJa
Garantie [Jahr]20
Gewicht pro Batterie0 g
Heizleistung [W]1200 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]590 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]3.0 mm
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]44.1000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
Eigenschaften
Wert
KaltleitertypDTWB
Kompatibler Fühlertyp anderer HerstellerJa
Kompatibles RahmensystemJa
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [°C] [max.]120 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]0.40 W
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 1200W 230V 0.5x24m
Mattenbreite [m]0.5 m
Mattenlänge [m]24.00 m
Mattenleistung [W/m²]100 W/m²
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.]20 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.]10 °C
Ohmsche Last maximal [A]16 A
Product line21
ProduktbeschreibungSatz DEVImat™ 100T mit DEVIreg™ Touch
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypDEVImat™ 100T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RegelungsartPWM
Relaisschaltereinpolig
Satz ZubehörFlexrohr Ø6,7 2,5m, schwarzFlexrohrübergang KK1-E5Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø6,7DEVIreg™ Touch
SoftwareklasseA
Stärke [mm]3.50 mm
Temperatur – Boden [°C] [max.]45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]5 °C
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [max.]45 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.]5 °C
Thermostat-Schutzklasse21
Tiefe Paket [mm]255 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
UV-beständigNein
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
ZerifizierungsunternehmenCEIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]120 N
ZulassungCE
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.39 Kilogramm
Nettogewicht6.326 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466216897