Heizmatten, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 10.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F0854
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohrübergang KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz; Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø6,7, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 20
140F0854
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.000 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.000 |
| Anwendung | Floor heating |
| Anz.Batterien | 1 |
| Anzahl Kaltleiter | 2 |
| Außenmantel | PVDF |
| Außenmantelfarbe | ROT |
| Batterietyp oder Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Beschreibung | DEVImat 100T 1000W 230V 0.5x20m + DTouch |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 115 °C |
| Bleifrei | Ja |
| Breite Paket [mm] | 255 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 10.00 m² |
| Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN-Montage | Nein |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | Yes |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flammhemmend | Ja |
| Frostschutz [°C] | 5 °C |
| Fühler, Typ | NTC |
| Gangreserve | Ja |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Gewicht pro Batterie | 0 g |
| Heizleistung [W] | 1000 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Höhe Paket [mm] | 590 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 3.0 mm |
| Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 23.0000 Ohm |
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaltleiterlänge [m] | 4.0 m |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleitertyp | DTWB |
| Kompatibler Fühlertyp anderer Hersteller | Ja |
| Kompatibles Rahmensystem | Ja |
| Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagertemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 0.40 W |
| Material Description | SET DTIF-100 + TOUCH 1000W 230V 0.5x20m |
| Mattenbreite [m] | 0.5 m |
| Mattenlänge [m] | 20.00 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 100 W/m² |
| Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 20 °C |
| Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
| Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 10 °C |
| Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | Satz DEVImat™ 100T mit DEVIreg™ Touch |
| Produktgruppe | Heizmatten |
| Produkttyp | DEVImat™ 100T |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Regelungsart | PWM |
| Relaisschalter | einpolig |
| Satz Zubehör | Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarzFlexrohrübergang KK1-E5Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø6,7DEVIreg™ Touch |
| Softwareklasse | A |
| Stärke [mm] | 3.50 mm |
| Temperatur – Boden [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperatur – Boden [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
| Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 45 °C |
| Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 5 °C |
| Thermostat-Schutzklasse | 21 |
| Tiefe Paket [mm] | 255 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 30 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| UV-beständig | Nein |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Zerifizierungsunternehmen | CEIntertek Semko |
| Zugfestigkeit [N] | 120 N |
| Zulassung | CE |
| Zweipoliger Schalter | Nein |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.28 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5.227 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 38.885 Liter |
| EAN/UPC | 5703466216880 |