Thermostate, LX Vorschub, Fühler, Typ: Boden
088L5135
Displaytyp: KEIN DISPLAY
088L5135
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Beschreibung | LX Vorschub |
| Breite [mm] | 75.00 mm |
| Breite [Zoll] | 3.00 in |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | KEIN DISPLAY |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element-Schutzklasse | 40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Farbe | Weiß |
| Fühler, Typ | Boden |
| Höhe [in] | 4.80 in |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe [mm] | 123 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Induktive Last | 15 A |
| Material Description | Danfoss LX Power Module |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Ohmsche Last maximal [A] | 15 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | LX Vorschub |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | LX/TX thermostat |
| Tiefe [mm] | 25 mm |
| Tiefe [Zoll] | 1.00 in |
| UL-zertifiziert | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.242 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.24 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199329 |