GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 120 A
088L3450
Displaytyp: KEIN DISPLAY
088L3450
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Ground ice and snow melting |
| Beschreibung | Magnetschütz – 40A, 120V |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nein) | Nein |
| Displaytyp | KEIN DISPLAY |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fühler, Typ | Outdoor |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Induktive Last | max 120 A |
| Material Description | Magnetic Contactor - 40A, 120V |
| Number of contactors [pcs] | 1 pc |
| Ohmsche Last maximal [A] | 120 A |
| Product line | 21 |
| Produktbeschreibung | GX thermostat |
| Produktgruppe | Thermostate |
| Produkttyp | GX controller |
| UL-zertifiziert | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149461 |
| Proposition 65 | Cancer |