BOCK, Motor component, Kit
097B82390
null: 82390
097B82390
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-motor 75kW S/SS [PW50:50] |
| component used for | HG56 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82390 |
| Material Description | Set-motor 75kW S/SS [PW50:50] |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Spannungsversorgung | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 138.24 Kilogramm |
| Nettogewicht | 138.24 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162909485 |