Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B82248

null: 82248

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 22kW D/S (optim.)
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forHG34 CO2 T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID82248
Material DescriptionSet-motor 22kW D/S (optim.)
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung230/400V 60Hz
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component230/400V 60Hz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht62.7 Kilogramm
Nettogewicht62.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162542620