Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B82189

null: 82189

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 5,5kW D/S (opt.)
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forHG24 CO2 LTHG24 CO2 T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID82189
Material DescriptionSet-motor 5,5kW D/S (opt.)
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung200/350V 60Hz
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component200/350V 60Hz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht29.7 Kilogramm
Nettogewicht29.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162543023