BOCK, Motor component, Kit
097B82032
null: 82032
097B82032
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-motor 18,5kW D/S (optim.) |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| frequency of component | 60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82032 |
| Material Description | Set-motor 18,5kW D/S (optim.) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Spannungsversorgung | 230/400V 60Hz |
| Typ | BOCK |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 60Hz |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 55.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 55.1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544235 |