Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B81921

null: 81921

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 7,5kW S/SS [PW50:50]
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHG2 CO2 T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID81921
Material DescriptionSet-motor 7,5kW S/SS [PW50:50]
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)
wattage of component7,5kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht39.1 Kilogramm
Nettogewicht39.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162545027