BOCK, Heater, Capacity regulator
097B81805
null: 81805
097B81805
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-valve body CR14 HC *EX |
| component used for | EX-HG44EX-HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81805 |
| Material Description | Set-valve body CR14 HC *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Heater |
| Produkttyp | Capacity regulator |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Typ | BOCK |
| type of component | capacity regulator |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 330 Gramm |
| Nettogewicht | 330 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162546031 |