BOCK, Heater, Capacity regulator
097B81661
null: 81661
097B81661
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-CR14 24V DC *EX |
| component used for | EX-HG44EX-HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81661 |
| Material Description | Set-CR14 24V DC *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Heater |
| Produkttyp | Capacity regulator |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | e5323742-fb09-4f29-87f7-546dacdbee9f |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-CAP.REG._1 |
| Spannungsversorgung | 24V DC |
| Typ | BOCK |
| type of component | capacity regulator |
| voltage of component | 24V DC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162547243 |