Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B81563

null: 81563

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 3kW D/S (optimized)
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forHA22HA34HG22HG34
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID81563
Material DescriptionSet-motor 3kW D/S (optimized)
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung230/400V 60Hz
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component230/400V 60Hz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22.2 Kilogramm
Nettogewicht22.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162548059