![INT69 EX2 TRIGGER UNIT 24V DC - EX-HG22e+34e [OPTIMIZED]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.danfoss.com%2Fdrawings%2Fpreview%2Flatest%2F523333%2FID532442282702-0101_preview.jpg&w=1920&q=75)
BOCK, Motor component, Kit
097B81436
null: 81436
097B81436
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-INT69 EX2 motor p. 24V DC |
| component used for | EX-HG12EX-HG22EX-HG34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81436 |
| Material Description | Set-INT69 EX2 motor p. 24V DC |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f5c6285c-a58d-422b-a1ea-b0e0c4773b4d |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-INT69_1 |
| Spannungsversorgung | 24V DC |
| Typ | BOCK |
| voltage of component | 24V DC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 300 Gramm |
| Nettogewicht | 300 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549216 |