BOCK, Heater, Crankcase heater
097B81285
null: 81285
097B81285
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-oils.heat.160W 24V DC/V2A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81285 |
| Material Description | Set-oils.heat.160W 24V DC/V2A |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Heater |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Crankcase heater |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| SCIP-Dossier Nr. | 6adee5d9-097e-453e-aa8e-2211272b6a3d |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-OILS.HEAT._1 |
| Spannungsversorgung | 24V DC |
| Typ | BOCK |
| type of component | heater |
| voltage of component | 24V DC |
| wattage of component | 160 W |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 100 Gramm |
| Nettogewicht | 100 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162550342 |