Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B81096

null: 81096

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 30kW S/SS (optim.)
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID81096
Material DescriptionSet-motor 30kW S/SS (optim.)
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70.94 Kilogramm
Nettogewicht70.94 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162551677