BOCK, Connector, Flange
097B80581
null: 80581
097B80581
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-rear bearing flange |
| component used for | HG22 AHG34 AHG34-2 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80581 |
| Material Description | Set-rear bearing flange |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Flange |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 4cc31238-2dc3-4f9e-a703-eb310999b508 |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-CYLINDER_1 |
| Typ | BOCK |
| type of component | bearing flange |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.07 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.07 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554470 |