BOCK, Motor component, Kit
097B80357
null: 80357
097B80357
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-motor 2,2kW D/S |
| component used for | HG12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80357 |
| Material Description | Set-motor 2,2kW D/S |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Spannungsversorgung | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17.25 Kilogramm |
| Nettogewicht | 17.25 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162555859 |