BOCK, Connector, Valve
097B80101
null: 80101
097B80101
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 35 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Set-shut-off valve NS32 (Al) |
| component used for | FK50HGZ66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80101 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS32 (Al) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Typ | BOCK |
| type of component | shut off valve |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 800 Gramm |
| Nettogewicht | 800 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162557761 |