Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B70199

null: 70199

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungStator 33kW S/SS [PW50:50]
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHGZ7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID70199
Material DescriptionStator 33kW S/SS [PW50:50]
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypStator
Spannungsversorgung380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht54 Kilogramm
Nettogewicht54 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162558683