BOCK, Connector, Valve
097B70044
null: 70044
097B70044
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 1/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 54 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Shut-off valve NS50 |
| component used for | EX-HG56EX-HG66EX-HG88HG56HG66HG88HGZ66HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 70044 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Shut-off valve NS50 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Typ | BOCK |
| type of component | shut off valve |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895061 |